I/O+電源、 標準ケーブル、ストレート、ねじ込み式、5 m

I/O+電源、 標準ケーブル、ストレート、ねじ込み式、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
M12 A コーディング/オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル、AWG 24のシールド
  • コネクター: M12 A コーディング、ストレート、ねじ込み式/オープンエンド
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • I/O+電源、 標準ケーブル、ストレート、ねじ込み式、5 m: AD00246
使用対象 GigE - Warp10, IDS NXT rio, IDS NXT rome, IDS NXT vegas
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!