uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
onsemi 製 2/3 インチグローバルシャッター CMOS センサー PYTHON 2000 を搭載する USB 3 産業用カメラ UI-3160CP Rev. 2.1 は、フル解像度 2.3 MP (1920 x 1200 ピクセル) で最大 165 fps、共通解像度 1600 x 1200 で最大 200 fps を実現します。フル HD (1920 x 1080) で 190 fps を上回ります。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) を使用して、1000 fps を上回ります。この CMOS カメラは、医療および産業分野や、視覚化作業の用途にも特に適しています。
モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。
高性能のセンサーを搭載しているため、このカメラモデルでは USB 2.0 モードに対応していません。
このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.90.3 以降でサポートされます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 169 fps |
解像度 (h x v) | 1920 x 1200 |
光学面積 | 9.216 mm x 5.760 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 2.30 MP |
画素サイズ | 4.80 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
センサーのモデル | PYTHON 2000 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral