GV-5240CP Rev.2.2 は e2v 1.31 MP CMOS センサーを搭載した、強力な産業用カメラです。
IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロ、カラー (EV76C560ABT/EV76C560ACT)、NIR (EV76C661ABT) を用意していますてCCD 品質での光に対する優れた感度。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | e2v |
最大解像度でのフレームレート | 59.0 fps |
解像度 (h x v) | 1280 x 1024 |
光学面積 | 6.784 mm x 5.427 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 1.31 MP |
画素サイズ | 5.30 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | EV76C560 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
NIR センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
機能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral