Sony STARVIS シリーズの IMX290 センサーは高速でコスト重視のセンサーで、これも GigE Vision 産業用カメラ GV-5861SE Rev.4.2 で利用できるようになりました。CMOS カメラは、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、くっきりした色分解で被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。視覚化用途で一般的な フル HD 解像度で、優れた低ダークノイズ値と、77 % 以上という驚異的な量子効果を発揮します。 ローリングシャッターでありながら高フレームレートのカメラで、瓶詰や荷物の仕分けなど、高速に移動する物体の撮影に適しています。
1/2.8 インチの小型ビジュアルフォーマットは、コスト効果の高いレンズに理想的です。
C マウントレンズホルダー付き GV-5861SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 56.0 fps |
解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 2.12 MP |
画素サイズ | 2.90 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX290 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
Image Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Flashing | ||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
認定
ChinaRoHS EFUP 25