レンズチューブ 77 mm、Ø 70 mm、(IP65/67)

レンズチューブ 77 mm、Ø 70 mm、(IP65/67)
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
使用対象:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE カメラ
要求の価格
 
 

  • 内側のレンズ長さは最大:68 mm (Cマウントねじ除く)
  • 外径 62 mm までの小型 C マウントレンズ向きです
  • チューブ寸法(直径 x 長さ):70 x 77 mm
  • 重量:190 g
  • 使用対象:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE カメラ
品目番号
  • レンズチューブ 77 mm、Ø 70 mm、(IP65/67): BE00029
焦点距離 0 mm
光学クラス いいえ
解像度 0.00 MP
 
 
It's so easy!