- ケーブル: I/O
- ケーブルタイプ: AWG 28の基本シールド
- コネクター: USBマイクロDサブ、L 型コネクター、ねじ込み式、 I/Oオープンエンドケーブル(4本追加芯線)/USB-A
- ケーブル長: 5.0 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | USB 2.0 - SE |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | USB 2.0 - SE |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |