レンズ、Corning C-S-25H0-096、9.6 mm、1/1.8"

レンズ、Corning C-S-25H0-096、9.6 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント M12、液体レンズ
要求の価格
 
 
  • 焦点距離:9.6 mm
  • 最大イメージサークル:1/1.8"
  • アパーチャ範囲 ⟨F⟩:3.7
  • 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.07 m
  • 視野角 (水平のx垂直の):43° x 30°
  • 背面焦点距離:6.1 mm
  • 光深度:10 mm
品目番号
  • レンズ、Corning C-S-25H0-096、9.6 mm、1/1.8": AE00242
焦点距離 10 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 4.20 MP
 
 
It's so easy!