- 焦点距離:12 mm
- 最大イメージサークル:2/3"
- アパーチャ範囲 ⟨F⟩:6.1
- 最小画素サイズ:3.45 µm
- 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.10 m
- 視野角 (水平のx垂直の):41.0° x 31.0°
- 背面焦点距離:11.80 mm
- 光深度:4.5 mm
- 12 mm Cxレンズを含む
- 液体レンズとレンズホルダー
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 12 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 4.20 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 12 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 4.20 MP |