レンズ、Edmund、TECHSPEC Cx シリーズ、25 mm、2/3"

レンズ、Edmund、TECHSPEC Cx シリーズ、25 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。 | 提供元: Edmund Optics
簡易説明
C マウント、液体レンズセット
要求の価格
 
 
  • 焦点距離:25 mm
  • 最大イメージサークル:2/3"
  • アパーチャ範囲 ⟨F⟩:5.5
  • 最小画素サイズ ⟨µm⟩:3
  • 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.15 m
  • 視野角 (水平のx垂直の):19° x 14°
  • 背面焦点距離:12.4 mm
  • 光深度:4.03 mm
  • 25 mm Cxレンズを含む
  • 液体レンズとレンズホルダー
品目番号
  • レンズ、Edmund、TECHSPEC Cx シリーズ、25 mm、2/3": AE00243
焦点距離 25 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!