- 焦点距離:35 mm
- 最大イメージサークル:2/3"
- アパーチャ範囲 ⟨F⟩:57.5
- 最小画素サイズ ⟨µm⟩:3.45
- 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.225 m
- 視野角 (水平のx垂直の):13° x 10°
- 背面焦点距離:14.9 mm
- 光深度:2.71 mm
- 35 mm Cxレンズを含む
- 液体レンズとレンズホルダー
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 35 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 4.20 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 35 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 4.20 MP |