U3-3000SE Rev.1.2

U3-3000SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4096 x 3000
    12.29 MP
  • Sony IMX253
    1.1" CMOS
  • 32.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

驚くべきカメラの誕生です。大型フォーマット 1.1" CMOS センサー IMX253 を搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3000SE Rev.1.2 は、USB インターフェースを介して、32.0 fps の鮮明でクリアなノイズのないをフル解像度 (12.29 MP、4096 x 3000 ピクセル) で撮影します。解像度、速度、画質に対する最高レベルの要件を満たし、感度 (量子効果 QE @ 533 nm = 61 %) をはじめとして、卓越した技術的特性を発揮します。U3-3000SE Rev.1.2 がよく使用される分野は、高速移動する物体の撮影が要求される従来のマシンビジョン用途や、とりわけ高レベルの感度が必要となる顕微鏡での使用です。ダークノイズレベルが極めて低いので、生命科学での用途にも適しています。

最大 44.0 s の長時間の露出や、産業用カメラをラインスキャンカメラとして使用するラインスキャンモードなど、IDS 独自の特殊機能も、用途の可能性の拡張に一役買っています。

U3-3000SE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3000SE-M-GL Rev.1.2: AB12368
  • U3-3000SE-C-HQ Rev.1.2: AB12367
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 32.0 fps
解像度 (h x v) 4096 x 3000
光学面積 14.131 mm x 10.350 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 12.29 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX253
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!