U3-3291SE Rev.1.2

U3-3291SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4096 x 2160
    8.85 MP
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 33.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony IMX267 グローバルシャッター CMOS センサーを内蔵した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3291SE Rev.1.2 は、高解像度、高フレームレート、ノイズのない画像再現と、すべての産業要件を満たしています。読み出しノイズおよび暗電流値は、市販の全センサーの中で最小レベルです。近赤外線範囲での感度により、このカメラは解像度 8.85 MP (4096 x 2160 ピクセル) を 33.0 fps で、多様な用途に対応します。上位製品の IMX255 を搭載したカメラと比べてフレームレートはわずかに低いのですが、価格の手頃さでカバーしています。

解像度と高ダイナミックレンジに加えて、最大 90.0 s の長時間の露出とラインスキャンモードを備え、U3-3291SE Rev.1.2 は産業用画像処理において強力な万能選手になっています。

C マウントレンズホルダー付き U3-3291SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3291SE-M-GL Rev.1.2: AB12382
  • U3-3291SE-C-HQ Rev.1.2: AB12381
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 33.0 fps
解像度 (h x v) 4096 x 2160
光学面積 14.131 mm x 7.452 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 8.85 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX267
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!