UI-3274LE VU

UI-3274LE VU
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2056 x 1542
    3.17 MP
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony IMX265 エリアスキャンセンサー搭載 UI-3274LE VU USB 3 カメラは、3 MP ピクセルクラスで最高レベルの画像処理センサーを搭載した USB 3 カメラです。1/1.8 インチサイズのグローバルシャッター CMOS センサーは、各種のレンズに対応します。産業用カメラは、フル解像度 (3.2 MP: 2056 x 1542 ピクセル) で最大 57 fps、フル HD 解像度で 80 fps のフレームレートを発揮します。このため、USB 3 カメラは、マシンビジョン用途や医療工学など、視覚化作業に最適です。

ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります

CS マウントレンズホルダー付き UI-3274LE VU USB 3 シングルボードカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

CS マウントから C マウントへの拡張リングCS マウントバージョンには拡張リングが付属しています。フランジバック距離が 5 mm 長くなるので、C マウントレンズを使用できるようになります。
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 57.0 fps
解像度 (h x v) 2056 x 1542
光学面積 7.093 mm x 5.320 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 3.17 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル IMX265

特長

100% 品質テスト
3 年保証
Made in Germany
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!