レンズ、Fujifilm、HF35HA-1S、35 mm、2/3"

レンズ、Fujifilm、HF35HA-1S、35 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、1.5 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 35 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.6-22
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.25 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 14.2° x 10.46°
  • 背面焦点距離: 15.03 mm
  • 光深度: 5.2 mm
品目番号
  • レンズ、Fujifilm、HF35HA-1S、35 mm、2/3": AE00267
焦点距離 35 mm
光学クラス 2/3"
解像度 1.50 MP
 
 
It's so easy!