- ケーブル: GigE
- ケーブルタイプ:イーサネットケーブル PUR、Cat6a、IP65/67、緑色、ドラッグチェーン対応
- コネクター: M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ストレート/RJ45
- ケーブル長: 3.0 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | はい |