USB 2.0 並びに I/O、標準Yケーブル、ストレート、 3 m

USB 2.0 並びに  I/O、標準Yケーブル、ストレート、 3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USB マイクロDサブ、ストレート、ねじ込み式、オープンエンド/USB-A
要求の価格
 
 
  • ケーブル: USB 2.0
  • トリガーケーブルは micro D-sub から配線されます
  • ケーブルタイプ:トリガーケーブル、AWG 28/AWG 24二重シールド
  • コネクター: USB マイクロDサブ、ストレート、ねじ込み式、オープンエンド/USB-A
  • ケーブル長: 3.0 m
品目番号
  • USB 2.0 並びに I/O、標準Yケーブル、ストレート、 3 m: AD.0040.2.10300.00
使用対象 USB 2.0 - SE
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!