UI-3044LE

UI-3044LE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1448 x 1086
    1.57 MP
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 230.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

1/3" Sony IMX273 グローバルシャッター CMOS センサー搭載の UI-3044LE USB 3 カメラの解像度は 1.57 MP で、フル解像度で最大 230 fps のフレームレートを実現します。このモデルはコスト効果が高く、マシンビジョン用途や低コストの組み込みシステムへのエントリ製品です。検査および品質管理の用途に適しています。最大 30.0 sの長時間の露出が可能なカメラで、医療工学、計測学、顕微鏡などの分野に利用できます。UI-3044LE 産業用カメラモデルは、画質、ダイナミックレンジ、感度の要件が高いお客様向けです。

CS マウントレンズホルダー付き UI-3044LE USB 3 シングルボードカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.92 以降でサポートされます。

CS マウントから C マウントへの拡張リングCS マウントバージョンには拡張リングが付属しています。フランジバック距離が 5 mm 長くなるので、C マウントレンズを使用できるようになります。
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 230 fps
解像度 (h x v) 1448 x 1086
光学面積 4.995 mm x 3.746 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 1.57 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル IMX273

特長

100% 品質テスト
3 年保証
Made in Germany
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!