USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、マイクロB、ねじ込み式、ドラッグチェーン、30 m

USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、マイクロB、ねじ込み式、ドラッグチェーン、30 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
金属 USB-A メスコネクター、直線、マイクロB、ねじ込み式
要求の価格
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: アクティブ光ファイバーケーブル
  • コネクター: 金属 USB 3-Aメスコネクター、直線、マイクロB、ねじ込み式
  • ケーブル長: 30.0 m
  • 曲げ半径: 50.0 mm
  • 曲げ周期:1000 万回以上
  • ねじれ: 100 万回以上
  • uEye SE USB 3 と uEye LE USB 3 をアダプターケーブル AD00303 で使用することもできます。

アクティブ光学ケーブル (AOC) は、それ自身が電力を消費するアクティブコンポーネントです。このため、カメラと組み合わせて使用した場合、コンピューターの USB ポートが給電できる最大電力を超過することがあります。カメラと AOC の消費電力は合計されます。アプリケーションの設計時にこの点を考慮してください。

品目番号
  • USB 3、AOC、アクティブケーブル、直線、マイクロB、ねじ込み式、ドラッグチェーン、30 m: AD00300
使用対象 CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!