Sony IMX267 グローバルシャッター CMOS センサーを内蔵した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3290SE Rev.1.2 は、高解像度、高フレームレート、ノイズのない画像再現と、すべての産業要件を満たしています。読み出しノイズおよび暗電流値は、市販の全センサーの中で最小レベルです。近赤外線範囲での感度により、このカメラは解像度 8.85 MP (4096 x 2160 ピクセル) を 33.0 fps で、多様な用途に対応します。上位製品の IMX255 を搭載したカメラと比べてフレームレートはわずかに低いのですが、価格の手頃さでカバーしています。
解像度と高ダイナミックレンジに加えて、最大 90.0 s の長時間の露出とラインスキャンモードを備え、U3-3290SE Rev.1.2 は産業用画像処理において強力な万能選手になっています。
U3-3290SE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 33.0 fps |
解像度 (h x v) | 4096 x 2160 |
光学面積 | 14.131 mm x 7.452 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1" |
解像度 | 8.85 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | IMX267 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA