USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m

USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
金属マイクロB、ストレート、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: 標準ケーブル
  • コネクター: USB 3 マイクロB、ストレート、ねじ込み式/USB-A
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • USB 3、標準ケーブル、 ストレート、ねじ込み式、5 m: AD00291
使用対象 CP, CP Rev. 2, LE, ML, XCP
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!