- ケーブル: USB 3
- ケーブルタイプ: 標準ケーブル
- コネクター: USB マイクロB、L 型コネクター、ねじ込み式/USB-A
- ケーブル長: 3.0 m
注意:
uEye XC camera 専用。このカメラでは、ケーブルは後ろ側にあります。
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | XC, XCP |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | はい |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | XC, XCP |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | はい |