- ケーブル: I/O
- ケーブルタイプ: トリガーとフラッシュ、AWG 28の基本シールド
- コネクター: ヒロセHR25 8ピンメスコネクター/オープンエンド
- ケーブル長: 5.0 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - CP Rev. 2, GigE - SE Rev. 4, USB 3.0 - CP, USB 3.0 - CP Rev. 2, USB 3.0 - ML, USB 3.1 - SE |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |