GigE、Cat6a、ストレート、ねじ込み式、IP65/67、15 m

GigE、Cat6a、ストレート、ねじ込み式、IP65/67、15 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
8 ピン M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ストレート/RJ45
要求の価格
 
 
  • ケーブル: GigE パッチケーブル
  • ケーブルタイプ: イーサネットケーブル、Cat6a、AWG26、IP65/67
  • コネクター: 8 ピン M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ストレート、ねじ込み式/RJ45
  • ケーブル長: 15.0 m
品目番号
  • GigE、Cat6a、ストレート、ねじ込み式、IP65/67、15 m: AD00137
使用対象 Ensenso S, Ensenso XR, FA, RE PoE
ロック可能 はい
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!