驚くべきカメラの誕生です。大型フォーマット 1.1" CMOS センサー IMX304 を搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3202SE Rev.1.2 は、USB インターフェースを介して、24.0 fps の鮮明でクリアなノイズのないをフル解像度 (12.29 MP、4096 x 3000 ピクセル) で撮影します。解像度、速度、画質に対する最高レベルの要件を満たし、感度 (量子効果 QE @ 533 nm = 61 %) をはじめとして、卓越した技術的特性を発揮します。 U3-3202SE Rev.1.2 がよく使用される分野は、高速移動する物体の撮影が要求される従来のマシンビジョン用途や、とりわけ高レベルの感度が必要となる顕微鏡での使用です。ダークノイズレベルが極めて低いので、生命科学での用途にも適しています。
最大 60.0 s の長時間の露出や、産業用カメラをラインスキャンカメラとして使用するラインスキャンモードなど、IDS 独自の特殊機能も、用途の可能性の拡張に一役買っています。
C マウントレンズホルダーなしの U3-3202SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | SE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 24.0 fps |
解像度 (h x v) | 4096 x 3000 |
光学面積 | 14.131 mm x 10.350 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1.1" |
解像度 | 12.29 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX304 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25