レンズ、Kowa、LM16JCM-WP、16 mm、2/3"

レンズ、Kowa、LM16JCM-WP、16 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス、IP65/67、3メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 16 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.4、4、8、16
  • 最小画素サイズ ⟨µm⟩: 4.5
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 30.0° x 22.7、対角線の: 37°
  • 背面焦点距離: 13.1 mm
  • 光深度: 4.9 mm
品目番号
  • レンズ、Kowa、LM16JCM-WP、16 mm、2/3": AE00291
焦点距離 16 mm
光学クラス 2/3"
解像度 3.15 MP
 
 
It's so easy!