- 焦点距離: 35 mm
- 最大イメージサークル: 2/3"
- アパーチャ範囲 (F): 1.4、4、8、16
- 最小画素サイズ ⟨µm⟩: 4.5
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.2 m
- 視野角 (水平のx垂直の): 14.4° x 10.8°、対角線の: 17.9°
- 背面焦点距離: 14.0 mm
- 光深度: 4.0 mm
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 35 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 3.15 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 35 mm |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 3.15 MP |