レンズ、Fujifilm、CF16ZA-1S、16 mm、1/1"

レンズ、Fujifilm、CF16ZA-1S、16 mm、1/1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、23 メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 16 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平のx垂直の): 47.3° x 36.1°
  • 背面焦点距離: 21.85 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、Fujifilm、CF16ZA-1S、16 mm、1/1": AE00306
焦点距離 16 mm
光学クラス 1.1"
解像度 23.00 MP
 
 
It's so easy!