I/Oケーブル(2本追加芯線) 、ストレート、ねじ込み式、5 m

I/Oケーブル(2本追加芯線) 、ストレート、ねじ込み式、5 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USBマイクロ Dサブ、ストレート、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O
  • ケーブルタイプ: AWGの基本シールド
  • コネクター: USBマイクロDサブ、ストレート、ねじ込み式、I/Oオープンエンドケーブル(2本追加芯線)/USB-A
  • ケーブル長: 5.0 m
品目番号
  • I/Oケーブル(2本追加芯線) 、ストレート、ねじ込み式、5 m: AD.0040.2.10400.00
使用対象 USB 2.0 - SE
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!