レンズ、IDS、IDS-10M11-C7528、75 mm、1.1"

レンズ、IDS、IDS-10M11-C7528、75 mm、1.1"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、10.55 MP メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 75 mm
  • 最大イメージサークル: 1.2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-32
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.60 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 10.4° x 7.9° x 19.4°
  • 背面焦点距離: 36.90 mm
  • 光深度: 4.1 mm
  • 解像度クラス: 10.55 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-10M11-C7528、75 mm、1.1": AE00334
焦点距離 75 mm
光学クラス 1.2"
解像度 10.55 MP
 
 
It's so easy!