レンズ、IDS、IDS-5M23-C1218、12 mm、2/3"

レンズ、IDS、IDS-5M23-C1218、12 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、5.00 MP メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 40.1° x 33.9° x 50.9°
  • 背面焦点距離: 13.39 mm
  • 光深度: 5.2 mm
  • 解像度クラス: 5.00 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-5M23-C1218、12 mm、2/3": AE00320
焦点距離 12 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!