レンズ、IDS、IDS-8M118-C5028、50 mm、1/1.8"

レンズ、IDS、IDS-8M118-C5028、50 mm、1/1.8"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、8.40 MP メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 50 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.8-32
  • 最小画素サイズ: 2.20 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.25 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 8.2° x 6.1° x 10.2°
  • 背面焦点距離: 18.11 mm
  • 光深度: 4.1 mm
  • 解像度クラス: 8.40 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-8M118-C5028、50 mm、1/1.8": AE00337
焦点距離 50 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.40 MP
 
 
It's so easy!