- ケーブル: I/O+電源
- ケーブルタイプ: Yケーブル、電源用2ワイヤーとトリガー&フラッシュ用4ワイヤー
- コネクター: ヒロセHR10 6ピンメスコネクター、ストレート、ロック可能/ユニバーサル電源/オープンエンド
- ケーブル長: 1.8 m/5.0 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - CP, GigE - SE |
ロック可能 | はい |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | GigE - CP, GigE - SE |
ロック可能 | はい |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | いいえ |