I/O+電源、Yケーブル、 ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m/5.0 m

I/O+電源、Yケーブル、 ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m/5.0 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
HR10、ストレート、/ユニバーサル電源/オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルタイプ: Yケーブル、電源用2ワイヤーとトリガー&フラッシュ用4ワイヤー
  • コネクター: ヒロセHR10 6ピンメスコネクター、ストレート、ロック可能/ユニバーサル電源/オープンエンド
  • ケーブル長: 1.8 m/5.0 m
品目番号
  • I/O+電源、Yケーブル、 ユニバーサル電源、ストレート、1.8 m/5.0 m: CK00169
使用対象 GigE - CP, GigE - SE
ロック可能 はい
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!