レンズ、Lensation、BF10M14522S118、1.45 mm、1/1.8"

レンズ、Lensation、BF10M14522S118、1.45 mm、1/1.8"
簡易説明
S マウント、固定フォーカス/絞り、10メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 1 mm
  • 最大イメージサークル: 1/1.8"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.2
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 0.0° x 0.0° x 190.0°
  • 背面焦点距離: 4.62 mm
  • 光深度: 14.5 mm
  • 解像度クラス: 10.55 MP
  • レンズマウント: S-マウントレンズ
  • IR補正
品目番号
  • レンズ、Lensation、BF10M14522S118、1.45 mm、1/1.8": AE00347
焦点距離 1 mm
光学クラス 1/1.8"
解像度 10.55 MP
 
 
It's so easy!