レンズ、IDS、IDS-5M12-S1620、16 mm、1/2“

レンズ、IDS、IDS-5M12-S1620、16 mm、1/2“
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント、固定フォーカス/絞り、5メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 16 mm
  • 最大イメージサークル: 1/2"
  • アパーチャ範囲 (F): 2
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.30 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 23.3° x 17.6° x 28.9°
  • 背面焦点距離: 5.10 mm
  • 光深度: 11.8 mm
  • 解像度クラス: 5.00 MP
  • レンズマウント: S-マウントレンズ
  • IR補正
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-5M12-S1620、16 mm、1/2“: AE00370
焦点距離 16 mm
光学クラス 1/2"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!