コンパクトな U3-3680XCP Rev.1.2 産業用カメラは、SuperSpeed USB 5 Gbps を装備し、汎用 1/2.5 インチ 5.04 MP onsemi 製 AR0521 ローリングシャッター CMOS センサー (2592 x 1944 px、ピクセルサイズ 2.2 µm、48.0 fps) を搭載しています。これにより、暗い環境や照明条件が変化する用途にも、最適に使用できます。カメラはわずか 29 x 29 x 17 mm (W/H/L) ながら、典型的な産業用途での詳細画像評価に、高い解像度を発揮しますBSI (バックサイドイルミネーション) ピクセルテクノロジーにより、AR0521 センサーは低照度条件で卓越したパフォーマンスを発揮するとともに、低消費電力、NIR レンジでの高感度、低ピクセルノイズでも優れています。
実用的な完全密封式のハウジング、軽量なねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるカメラです。たとえば、ラボの分析作業、自動走行車両の視覚的サポート、オートメーション現場でのロボットとコボットの組み合わせにおいて、使用されます。
uEye XCP ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3680XCP Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
注意:フィルターガラスなしのモデル (モノクロセンサー、マッチコードが「-NO」のコンポーネント) を選択した場合は、セットアップ時や使用時に埃などの粒子がセンサー内部に侵入しないようにしてください。
750nm を超える波長など、スペクトラムの近赤外線範囲 (NIR) における特定のパフォーマンス要件向けのモデルも用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XCP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 48.0 fps |
解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
光学面積 | 5.702 mm x 4.277 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/2.5" |
解像度 | 5.04 MP |
画素サイズ | 2.20 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | AR0521 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
5 Gbps