GV-5990SE Rev.4.2

GV-5990SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4512 x 4512
    20.36 MP
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 5.5 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

驚くべきカメラの誕生です。IMX541 を搭載した 20.36 MP (4512 x 4512 px) 産業用カメラ GV-5990SE Rev.4.2 は、Pregius S シリーズの高性能で超高解像度のセンサーを搭載しています。このセンサーは、Sony 製の非常に強力な第 4 世代 CMOS 画像センサーです。BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーをグローバルシャッターセンサーに使用した初めての製品です。これにより、ピクセルの小型化 (2.74 µm) や解像度の向上、量子効果や感度の向上が実現します。このため、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。

1.1 インチの大型フォーマット CMOS センサーが uEye SE ファミリーで、ボードレベルバージョンとハウジング付きの両方が発売されます。このコンパクトな産業用カメラは同レベルの高解像度で一般には F マウントレンズが必要となる大型フォーマットセンサーの代替品として最適です。uEye SE モデルは C マウントレンズと併用できるので、コストを大幅に削減できます。フレームレート 5.5 fps を実現し、GigE Vision インターフェースを搭載し、Vision Standard に完全準拠しています。GV-5990SE Rev.4.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

品目番号
  • GV-5990SE-C-HQ Rev.4.2: AB13259
  • GV-5990SE-M-GL Rev.4.2: AB13258
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 5.5 fps
解像度 (h x v) 4512 x 4512
光学面積 12.363 mm x 12.363 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 20.36 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX541
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!