U3-36L0XC

U3-36L0XC
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4200 x 3120
    13.10 MP
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

物体との距離が変化する条件や暗い条件でも完璧な画像を自動で撮影するなら、コンパクトな uEye+ XC オートフォーカスカメラが最適です。onsemi 製 13.10 MP CMOS センサー AR1335 を搭載しています。ローリングシャッターカラーセンサー (4200 x 3120 px、ピクセルサイズ 1.1µm) は 20.0 fps を実現し、細部まで精度の高い画像を提供します。BSI (バックサイドイルミネーション) ピクセルテクノロジーにより、AR1335 は暗い環境でも卓越した性能を発揮し、低ピクセルノイズも実現しています。USB3 カメラは産業向けの要件を念頭に開発され、24 倍デジタルズーム、自動ホワイトバランス、色補正などの便利な機能を備えています。産業用カメラと Web カメラのギャップを埋める製品です。

ケーブル 1 本を接続するだけで、カメラを使用できます。 さらに、GenICam 準拠なので、先進的なソフトウェア SDK IDS peak に対応しています。

実用的なマグネシウムダイキャスト製ハウジング、軽量なねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるオートフォーカスカメラです。たとえば、ラボや診断などでの分析タスクや、キオスクシステム、物流、ロボット用途での使用に対応します。

XC の動作距離または視野を計算してみましょう

USB3 Vision よりも UVC プロトコル (USB Video Class) をご希望なら、こちらからアプリケーションに適切なモデルを見つけられます

品目番号
  • U3-36L0XC-C: AB03281
カメラファミリー XC
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 20.0 fps
解像度 (h x v) 4200 x 3120
光学面積 4.620 mm x 3.432 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/3.2"
解像度 13.10 MP
画素サイズ 1.10 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル AR1335
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.12

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!