I/O 標準ケーブル, 10p Würth, ストレート形状 3m

I/O 標準ケーブル, 10p Würth, ストレート形状 3m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
10 ピンWürthコネクター、ストレート、オープンエンド
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O
  • ケーブルの種類: 標準ケーブル
  • コネクター: 10 ピンWürthコネクター、ストレート、オープンエンド
  • 曲げ半径: 81 mm
  • ケーブル長: 3 m
品目番号
  • I/O 標準ケーブル, 10p Würth, ストレート形状 3m: 1007832
使用対象 USB 3.0 - LE, USB 3.1 - LE
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 いいえ
 
 
It's so easy!