SuperSpeed USB 5 Gbps 対応の産業用カメラ U3-3682XLE-NIR Rev.1.2 には、汎用 1/2.5 インチ 5.04 MP CMOS センサー onsemi AR0522 (2592 x 1944 px、ピクセルサイズ 2.2 µm、48.0 fps) が搭載されています。ITS 領域での屋外用途など、暗い場所や明るさが変化する場所での使用に最適です。そのうえ、表面検査などの従来の産業用途での詳細画像評価に高解像度データを提供します。コンパクトなサイズの USB Type-C コネクターを装備しているので、どのような画像処理システムにも容易に統合できます。
このローリングシャッターセンサーの機能は、実績ある 5 MP センサー onsemi MT9P006 および MT9P031 を搭載したカメラモデルのコスト効果の高い代替品となります。
BSI ピクセルテクノロジー (バックサイドイルミネーション) によって低照度条件でも優れた機能を発揮する AR0522 センサーは、低消費電力、低照度条件や NIR 範囲での優れた感度と、他にも卓越した機能があります。
コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび調整可能な背面焦点距離付きプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。
レンズホルダーなしの U3-3682XLE-NIR Rev.1.2 USB3 シングルボードカメラには、カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意しています。
uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3682XLE-NIR Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
センサーは、750nm を超える波長など、スペクトラムの近赤外線範囲 (NIR) における特定のパフォーマンス要件に適しています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 48.0 fps |
解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
光学面積 | 5.702 mm x 4.277 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/2.5" |
解像度 | 5.04 MP |
画素サイズ | 2.20 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | AR0522 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
5 Gbps
機能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|