I/O+電源、標準ケーブル、ねじ込み式、10 m

I/O+電源、標準ケーブル、ねじ込み式、10 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
オープンエンド、M12
要求の価格
 
 
  • ケーブル: I/O+電源
  • ケーブルの種類: 標準ケーブル
  • コネクター: オープンエンド、M12
  • ケーブル長:10 m
品目番号
  • I/O+電源、標準ケーブル、ねじ込み式、10 m: AD00347
使用対象 GigE - Warp10
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!