10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45

10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45
要求の価格
 
 
  • メーカー:IOI
  • インターフェース:1 x PCI Express x4、V3.0
  • チップセット:Aquantia AQC107
  • 接続:1 x 10 Gigabit LAN、PoE+ RJ45 およびねじ止め式ソケット搭載、1 x SATA 15 ピン電力接続
  • データ転送レート:最大 100 Mbps の Fast Ethernet、最大 1 Gbps のギガビットイーサネット、最大 2.5 Gbps および 5 Gbps の NBASE-T (ドラフト)、10 ギガビットイーサネット
  • オペレーティングシステム:Linux カーネル 3.12 以上、Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  • ハードウェアシステム:10 ギガビットイーサネット
  • 最大 16 KB のジャンボフレームをサポート
  • IEEE 802.3at をサポート
  • 納品物:PCI Express カード、ドライバー CD、取扱説明書
品目番号
  • 10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45: AL00098
 
 
It's so easy!