1/1.8 インチローリングシャッター CMOS センサー Sony IMX178 を搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3882LE Rev.1.2 は、超高解像度 6.41 MP (3088 x 2076 ピクセル) を実現し、顕微鏡での視覚化作業や、高度道路交通システム (ITS) 向けのコスト重視のオプションとして最適です。Sony STARVIS シリーズのセンサーには BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) が搭載され、SCMOS 製品 (Scientific CMOS) に迫る低い暗電流値を持つ、最も光感度が高いセンサーです。非常に暗い環境でも優れた結果が得られます。弊社の USB3 Vision 産業用カメラと組み合わせると、Sony IMX178 はフル解像度で最大 54.0 fps のフレームレートを発揮します。
1/1.8" センサーサイズで、U3-3882LE Rev.1.2 カメラモデル向けのさまざまな C マウントレンズを選択できます。
長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。
U3-3882LE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | LE |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 54.0 fps |
解像度 (h x v) | 3088 x 2076 |
光学面積 | 7.411 mm x 4.982 mm |
シャッター | グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 6.41 MP |
画素サイズ | 2.40 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX178 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25