U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 2048
    5.31 MP
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

onsemi 製 1 インチグローバルシャッター CMOS センサー PYTHON 5000 を搭載する USB 3 産業用カメラ U3-3180CP Rev. 2.2 は、フル解像度 2592 x 2048 (5.31 MP、最大 73.0 fps) で、2K x 2K 正方形フォーマットに切り替えて、フレームレートを向上できます。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) で、1000 fps を上回ります。サブサンプリング機能を使用して、共通光学 1.3 MP クラスで 260 fps を達成します。顕微鏡分野の用途に特に適した CMOS カメラです。モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。

高性能のセンサーを搭載しているため、このカメラモデルでは USB 2.0 モードに対応していません。

品目番号
  • U3-3180CP-M-GL Rev.2.2: 1008075
  • U3-3180CP-C-HQ Rev.2.2: 1008072
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 73.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 2048
光学面積 12.441 mm x 9.830 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 5.31 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル PYTHON 5000
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip Y Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p Mono8 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.4 3.4

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!