onsemi 製 1/3.6", グローバルシャッター, CMOS センサー PYTHON 500 搭載 USB3 カメラ U3-3130CP Rev. 2.2 は、高速を重視した設計です。センサー独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) により、産業用カメラとしてきわめて高いフレームレートを達成します。
このため、0.48 MP uEye+ CP カメラ (800 x 600 ピクセル、最大 396 fps) は特に、従来のマシンビジョン用途、スローモーションまたは高速トラッキング用途に最適です。カラーまたはモノクロモデルをご用意しています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 396 fps |
解像度 (h x v) | 800 x 600 |
光学面積 | 3.840 mm x 2.880 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3.6" |
解像度 | 0.48 MP |
画素サイズ | 4.80 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | PYTHON 500 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral