onsemi 製 1/2 ", グローバルシャッター, CMOS センサー PYTHON 1300 を搭載した U3-3140CP Rev. 2.2 は、ご希望の用途に柔軟に対応することができます。フリーランまたはトリガーモードにおいてフル解像度で 169 fps (1280 x 1024 px) を発揮し、従来のマシンビジョンおよび点検用途などでご利用いただけます。
センサー独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) により、1.31 MP USB3 uEye+ CP 産業用カメラはきわめて高いフレームレートを達成します。カラーまたはモノクロモデルをご用意しています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 169 fps |
解像度 (h x v) | 1280 x 1024 |
光学面積 | 6.144 mm x 4.915 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 1.31 MP |
画素サイズ | 4.80 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | PYTHON 1300 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral