U3-3861SE Rev.1.2

U3-3861SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1096
    2.12 MP
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

手頃な価格ながら高速な Sony STARVIS シリーズの光感度に優れたローリングシャッターセンサー IMX290 は BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) を搭載し、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、くっきりした色分解で被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。近接赤外線範囲で非常に高い感度を誇る USB3 Vision 産業用カメラ U3-3861SE Rev.1.2 のセンサーは、特殊 NIR カメラの分野で同等の機能を発揮し、フレームレートは 2.12 MP (1936 x 1096) で最大 135 fps です。センサーフォーマットは 1/3" と小型なので、コスト効果の高い各種レンズを利用できます。

U3-3861SE Rev.1.2 は 2 MP ローリングシャッター産業用カメラクラスにおける小型の汎用製品です。ラインスキャンモードと最大 120.0 s の長時間露出など、あらゆる用途に対応できる特長を備えています。

C マウントレンズホルダー付き U3-3861SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3861SE-M-GL Rev.1.2: AB12797
  • U3-3861SE-C-HQ Rev.1.2: AB12796
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 135 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1096
光学面積 5.614 mm x 3.178 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 2.12 MP
画素サイズ 2.90 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX290
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!