U3-3081SE Rev.1.2

U3-3081SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2448 x 2048
    5.01 MP
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 77.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony 製 CMOS センサー IMX250 を搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3081SE Rev.1.2 は、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で、新たな基準を打ち立てました。Pregius シリーズのグローバルシャッターセンサーは 5.01 MP (2448 x 2048 ピクセル) という卓越した高解像度を発揮し、暗い環境や顕微鏡などの用途に最適です。USB3 Vision 産業用カメラは非常に高い画質を達成し、フレームレート 77.0 fps で極めて低いノイズを実現します。

IDS が実装したソフトウェア機能:ラインスキャンモード、最大 90.0 s の長時間の露出。

C マウントレンズホルダー付き U3-3081SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3081SE-C-HQ Rev.1.2: AB12849
  • U3-3081SE-M-GL Rev.1.2: AB12850
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 77.0 fps
解像度 (h x v) 2448 x 2048
光学面積 8.446 mm x 7.066 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 5.01 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX250
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!