U3-3992SE Rev.1.2

U3-3992SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4512 x 4512
    20.36 MP
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 19.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

驚くべきカメラの誕生です。IMX541 を搭載した 20.36 MP 産業用カメラ U3-3992SE Rev.1.2 は、Pregius S シリーズの高性能で超高解像度のセンサーを搭載しています。このセンサーは、Sony 製の非常に強力な第 4 世代 CMOS 画像センサーです。BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーをグローバルシャッターセンサーに使用した初めての製品です。これにより、ピクセルの小型化 (2.74 µm) や解像度の向上、量子効果や感度の向上が実現します。このため、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、高速な 19.0 fps で非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。

1.1 インチの大型フォーマット CMOS センサーが uEye SE ファミリーで、ボードレベルバージョンとハウジング付きの両方が発売されます。

このコンパクトな産業用カメラは同レベルの高解像度で一般には F マウントレンズが必要となる大型フォーマットセンサーの代替品として最適です。

uEye SE モデルは C マウントレンズと併用できるので、コストを大幅に削減できます。USB3 Vision インターフェース搭載のカメラで、Vision 規格に完全に準拠します。

C マウントレンズホルダーなしの U3-3992SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.20.17746 以上をサポートしています。

消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。

品目番号
  • U3-3992SE-M Rev.1.2: AB12982
  • U3-3992SE-C Rev.1.2: AB12983
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 19.0 fps
解像度 (h x v) 4512 x 4512
光学面積 12.363 mm x 12.363 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 20.36 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX541
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

認定

ChinaRoHS EFUP 25
医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!