U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2062
    5.10 MP
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

第 4 世代の Sony Pregius センサー IMX568 グローバルシャッターは、高感度、低ノイズ、卓越したダイナミックレンジを備えています。このため、5.10 MP uEye+ XCP カメラ (2472 x 2062 px、49.0 fps、ピクセルサイズ 2.74 µm) は、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。

センサーには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されます。USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、標準にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

品目番号
  • U3-33F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008120
  • U3-33F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008122
カメラファミリー XCP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 49.0 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2062
光学面積 6.773 mm x 5.650 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX568
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!